LTC3331
推荐用于新设计具能量收集电池充电器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 具输入优先排序器的双输入、单输出 DC/DC 转换器
- 能量收集输入:3.0V 至 19V 降压 DC/DC 转换器
- 电池输入:高达 4.2V 降压-升压 DC/DC 转换器
- 具可编程浮动电压的 10mA 并联电池充电器:3.45V,4.0V,4.1V,4.2V
- 低电池电量断接
- 超低静态电流:在无负载时为 950nA
- 集成型超级电容器平衡器
- 输出电流高达 50mA
- 可编程 DC/DC 输出电压,降压 UVLO 和降压-升压峰值输入电流
- 集成型低损耗全波桥式整流器
- 输入保护性分流器:在 VIN ≥ 20V 条件下高达 25mA
- 5mm x 5mm QFN-32 封装
LTC®3331 集成了一个高电压能量收集电源和一个由可再充电电池供电的降压-升压型 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。一个 10mA 分流器允许利用收集能量进行电池的简单充电,而一种低电池电量断接功能则用于避免电池发生深度放电。由一个集成型全波桥式整流器和一个高电压降压 DC/DC 组成的能量收集电源负责从压电源、太阳能或磁源收集能量。任一 DC/DC 转换器皆能给单个输出提供电能。降压转换器可在收集能量可用的情况下运作,因而能够把分流充电器所需并从电池吸收的静态电流减小至 200nA,从而可延长电池的寿命。当没有收集能量可用时,降压-升压转换器将只给 VOUT 供电。
另外,该器件还集成了一个超级电容器平衡器,故可增加输出存储。针对输入和输出的电压和电流设定值均可通过引脚搭接的逻辑输入来设置。LTC3331 采用 5mm x 5mm QFN-32 封装。
Applications
- 能量收集
- 具电池后备的太阳能供电型系统
- 无线 HVAC 传感器和安保设备
- 移动资产跟踪
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 10
产品选型卡 2
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3331EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3331EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3331IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3331IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3331EUH#PBF | 量产 | |
LTC3331EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3331IUH#PBF | 量产 | |
LTC3331IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3331
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。