LTC3305

推荐用于新设计

铅酸电池平衡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

LTC3305
铅酸电池平衡器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

设计笔记 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压-升压电池充电器 1
LT8490 推荐用于新设计 具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2043B

LTC3305EFE Demo Board | Lead Acid Battery Balancer for 2-4 Cells

产品详情

Demonstration circuit 2043B is a lead-acid battery balancer featuring the LTC3305. The LTC3305 balances up to four lead-acid batteries connected in series and incorporates all voltage monitoring, gate drive and fault detection circuitry. The LTC3305 employs an auxiliary battery or an alternative storage means to transfer charge to or from each individual battery within the stack. There are two operating modes, TIMER mode and CONTINUOUS mode, selected by the MODE pin. In TIMER mode, once the balancing operation is complete, the LTC3305 goes to a low power state for a programmed time and then periodically rebalances the batteries. In CONTINUOUS mode, the balancing operation continues even after the batteries are balanced to their programmed termination voltage.


 


DC2043B
LTC3305EFE Demo Board | Lead Acid Battery Balancer for 2-4 Cells

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览