LTC3251

量产

500mA、高效率、低噪声、无电感、降压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达 500mA 的输出电流
  • 无电感器
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 效率比 LDO 提高 2 倍
  • 两相、扩展频谱操作用于实现低的输入和输出噪声
  • 停机模式把负载与 VIN 断接
  • 可调的输出电压范围:0.9V 至 1.6V
    固定的输出电压:1.2V、1.5V
  • 超级突发、突发和突发取消操作模式
  • 低工作电流:突发模式 (Burst Mode®) 操作时,IIN = 35μA
  • 超级突发模式工作电流:IIN = 10μA
  • 低停机电流:IIN = 0.01μA (典型值)
  • 软启动可限制接通时的浪涌电流
  • 短路和过热保护
  • 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装

LTC3251
500mA、高效率、低噪声、无电感、降压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3251
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC506A

LTC3251EMSE演示板 | 扩频、低噪声、无电感降压电荷泵, 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT(最高可达500mA)收缩..

产品详情

演示电路506A是一款两相、降压电荷泵DC/DC转换器,内置LTC3251EMSE。它可通过3.2V至5.5V输入产生稳定的1.5V输出电压,输出电流高达500mA。LTC3251独特的两相、扩频架构提供高效率、低噪声工作性能。

DC506A
LTC3251EMSE演示板 | 扩频、低噪声、无电感降压电荷泵, 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT(最高可达500mA)收缩..

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3251的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览