LTC3230
量产具有双 LDO 的 5-LED 主/副显示屏驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低噪声充电泵利用自动模式切换提供了高效率
- 多模式操作:1x、1.5x、2x
- 全标度电流设定电阻器
- 高达 125mA 的总 LED 电流
- 主显示屏和副显示屏 LED 的单线式使能/亮度控制
- 32:1 线性 LED 亮度控制
- 双 200mA 线性稳压器
- 四个 25mA 低压差主 LED 电流源
- 一个 25mA 低压差副 LED 电流源
- 低噪声恒定频率操作
- 低停机电流:3μA
- 内部软起动电路限制了启动和模式切换期间的浪涌电流
- 开路/短路 LED 保护
- 无电感器
- 20 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
LTC®3230 是一款低噪声充电泵 DC/DC 转换器,专为驱动 4 个主 LED 和 1 个副 LED 以及两个 200mA 线性稳压器而设计,以提供更多的系统功率。LTC3230充电泵只需要4个小陶瓷电容器和1个电流设定电阻器即可构成一个完整的LED电源和电流控制器。
内置软起动电路可防止在启动和模式转换期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。主显示屏和副显示屏全标度电流设定由单个外部电阻器来设置。
根据 LED 电流源两端的电压来优化充电泵的效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任一 LED 电流源接近压降状态时自动切换至下一个升压模式 (先是 1.5x 模式,随后是 2x 模式)。
两个 200mA 线性稳压器具有独立的使能和输出电压选择引脚。每个稳压器都能够通过三电平输入引脚而被设定为三种预先选择输出电压当中的一种。这两个稳压器可以在不受充电泵影响的情况下使能。
LTC3230 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、3mm x 3mm 20 引脚 QFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话、PDA、数码相机和PND(个人导航装置)应用的多LED驱动器和双LDO电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3230EUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3230EUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3230
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3230的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论