LTC3221
量产2mm x 2mm DFN 封装的微功率、稳压充电泵
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超低功率:8µA 静态电流
- 稳定的输出电流:3.3V ±4%,5V ±4%,可调 (ADJ)
- VIN 范围:
- 2.7V 至 5.5V (LTC3221-5)
- 1.8V 至 4.4V (LTC3221-3.3)
- 输出电流:高达 60mA
- 无需电感器
- 非常低的停机电流:<1µA
- 停机功能使负载与 VIN 断接
- 突发模式控制
- 短路保护
- 解决方案高度 < 1mm
- 纤巧型 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装
LTC®3221 系列是微功率充电泵 DC/DC 转换器,可在高达 60mA 电流条件下产生一个稳定的输出。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。极低的工作电流 (无负载时的典型值为 8µA) 和低外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使得这些器件非常适合小型电池供电式应用。
LTC3221 系列包括固定的 5V 和 3.3V 输出版本以及一款可调版本。所有的器件均充当突发模式 (Burst Mode®) 开关电容电压倍增器以实现超低的静态电流。这些芯片采用一个受控电流以提供输出,并将安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。可调型 LTC3221 的 FB 引脚可用于设置期望的输出电压。
LTC3221 系列采用扁平 (仅高 0.75mm) 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装。
Applications
- 低功率 2 AA 电池至 3.3V 电源
- 存储器备份电源
- 轮胎压力传感器
- 通用型低功率锂离子电池至 5V 电源
- RF 发送器
- 血糖仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3221EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3221EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3221EDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3221EDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3221EDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3221EDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3221
- LTC3221-3.3
- LTC3221-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论