LTC3218

量产

400mA 单线式相机 LED 充电泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声恒定频率操作
  • 多模式操作:1x 或 2x 升压模式
  • 自动模式切换
  • 高输出电流:可从锂离子/锂聚合物电池输入获得 150mA (连续)、400mA (脉动)输出电流
  • 2s 闪光灯电流超时用于 LED 保护
  • 自动软起动功能
  • 输出断接
  • 无电感器
  • 220mΩ 内部高压侧电流检测电阻器
  • 单电阻器编程能力
  • 纤巧型应用电路 (3mm x 2mm DFN 封装,所有元件的高度均 <1mm)
LTC3218
400mA 单线式相机 LED 充电泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3218
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1030A

LTC3218EDDB Demo Board | Boost Charge Pump Camera LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 4.5V, VLED up to 4.5V @ 400mA

产品详情

Demonstration circuit 1030 is a 400mA Single Wire Charge Pump Camera LED Driver featuring the LTC3218. This circuit provides 50mA of continuous torch current and two flash current levels, 300mA and 400mA. The LTC3218 has a built-in 2-second flash timer to protect the LED in case of faults during flash mode.


The demo board operates with an input supply voltage range of 2.9V to 4.5V and includes an AOT-2015 LED. It generates a minimum LED voltage of 2.2V at 50mA LED current. The charge pump operates in 1x or 2x mode with automatic mode switching, and generates a maximum output voltage of 4.5V. 

DC1030A
LTC3218EDDB Demo Board | Boost Charge Pump Camera LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 4.5V, VLED up to 4.5V @ 400mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3218的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览