LTC3217
量产600mA 低噪声多 LED 相机照明灯充电泵
- 产品模型
- 2
产品详情
- 充电泵提供了高效率和自动模式切换
- 多模式运作:1x、1.5x、2x
- 4 个低压降 LED 输出
- 高达 600mA 的总输出电流
- 独立的电筒和闪光灯 ISET 及使能引脚
- 低噪声恒定频率操作
- 通过 EN2 引脚来进行 PWM 亮度控制
- 低停机电流:4µA
- 内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的浪涌电流
- 开路/短路 LED 保护
- 无电感器
- (3mm x 3mm) 16 引脚 QFN 塑料封装
LTC®3217 是一款专为给 4 个高电流 LED 供电而设计的低噪声充电泵 DC/DC 转换器。LTC3217 仅需 4 个小的陶瓷电容器和两个电流设定电阻器便可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
内部软起动电路可防止在启动和模式变更期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许采用小的外部电容器。独立的高电流和低电流设定值由两个外部电阻器来设置。停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。
流过 LED 的电流通过 ISET1 和 ISET2 引脚来设置。此外,亮度可由 EN2 引脚的脉宽调制来控制。
充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把器件转换至 1.5x 模式,随后的压降把器件切换至2x模式。当器件被关断时,LTC3217 复位至 1x 模式。
LTC3217 采用扁平 16 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) QFN 封装。
Applications
- 用于蜂窝电话/DSC/PDA 的多 LED 相机照明灯电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3217EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3217EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3217
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3217的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论