LTC3216
量产具独立手电筒/闪光灯电流控制功能的 1A 低噪声高电流 LED 充电泵
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效操作:具自动模式切换功能的 1x、1.5x 或 2x 升压模式
- 超低压差 ILED 电流控制
- 输出电流高达 1A
- 低噪声恒定频率操作
- 独立的低电流/高电流设置和使能引脚
- 宽 VIN 范围:2.9V 至 4.4V
- 开路/短路 LED 保护
- 在停机模式中实现了 LED 断接
- 低停机电流:2.5uA
- LED 电流设置准确度:4%
- 自动软起动功能限制了浪涌电流
- 无电感器
- 纤巧型应用电路 (所有元件的高度均 <1mm)
- 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装
LTC®3216 是一款低噪声、高电流充电泵 DC/DC 转换器,专为给高电流 LED 供电而设计。该器件包括一个准确的可设置电流源,此电流源能够从一个 2.9V 至 4.4V 输入来驱动高达 1A 的负载。低外部元件数目 (两个跨接电容器、两个编程电阻器以及 VIN 和 CPO 引脚上的两个旁路电容器) 使得 LTC3216 成为小型、电池供电式应用的理想选择。
内置软起动电路可防止在启动期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。独立的高电流和低电流设定值由两个外部电阻器来设置。停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。
一个超低压差电流源在非常低的 ILED 电压条件下保持了准确的 LED 电流。自动模式切换功能通过监视 LED 电流源两端的电压、并且仅在检测到 ILED 压差时切换模式而实现了效率的优化。LTC3216 采用小外形 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话、PDA 和数码相机的 LED 手电筒/相机照明灯电源
- 普通照明和/或闪光灯/频闪观测器应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3216EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3216EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3216
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3216的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论