LTC3215
量产700mA、低噪声、高电流 LED 充电泵
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效运作:具自动模式切换功能的 1x、1.5x 或 2x 升压模式
- 超低压差 ILED 电流控制
- 输出电流高达 700mA
- 低噪声恒定频率操作 *
- 宽 VIN 范围:2.9V 至 4.4V
- LED 开路 / 短路保护
- 在停机模式中 LED 断接
- 低停机电流:2.5μA
- 4% LED 电流编程准确度
- 自动软起动可限制浪涌电流
- 无电感器
- 纤巧型应用电路 (所有组件的高度均 < 1mm)
- 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
LTC®3215是一款低噪声、高电流充电泵 DC/DC 转换器,专为给高电流 LED 供电而设计。该器件包括一个准确的可编程电流源,此电流源能够采用一个 2.9V 至 4.4V 输入驱动高达 700mA 的负载。低外部元件数目 (2 个跨接电容器、1 个编程电阻器和 2 个旁路电容器) 使 LTC3215 成为小型电池供电式应用的理想选择。
内置的软起动电路可避免在启动期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。LED 电流利用一个外部电阻器来设置。在停机期间将 LED 与 VIN 断接。
一个超低压差电流源可在非常低的 ILED 电压下保持准确的 LED 电流。自动模式切换功能电路通过监视 LED 电流源两端的电压、并只在检测到 ILED 压差时切换模式来优化效率。LTC3215 采用扁平的 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。
Applications
- 用于蜂窝电话、PDA 和数码相机的 LED 电筒 / 相机照明灯电源
- 普通照明和 / 或闪光灯 / 频闪灯应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3215EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3215EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3215EDD#PBF | 量产 | |
LTC3215EDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3215
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3215的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论