LTC3214

量产

500mA 相机 LED 充电泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声恒定频率操作
  • 高效率:高达 94%
  • 多模式运作:1x、1.5x 或 2x 升压模式
  • 自动模式切换
  • 高输出电流:高达 500mA
  • 纤巧型应用电路 (3mm x 3mm DFN 封装,所有元件的高度均 <1mm)
  • 自动软起动
  • 输出断接
  • 开路、短路 LED 保护
  • 无电感器
  • 内部 110mΩ LED 电流检测电阻器
  • 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
LTC3214
500mA 相机 LED 充电泵
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3214
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC902A-B

LTC3214EDD | Low Noise, High Current LED Flash Charge Pump, VIN = 2.9V to 4.4V, Lumimicro LED

产品详情

DC902A-B: Demo Board for the LTC3214 500mA Camera LED Charge Pump.

eval board
DC902A-A

LTC3214EDD | Low Noise, High Current LED Flash Charge Pump, VIN = 2.9V to 4.4V, AOT LED

产品详情

DC902A-A: Demo Board for the LTC3214 500mA Camera LED Charge Pump.

DC902A-B
LTC3214EDD | Low Noise, High Current LED Flash Charge Pump, VIN = 2.9V to 4.4V, Lumimicro LED
DC902A-A
LTC3214EDD | Low Noise, High Current LED Flash Charge Pump, VIN = 2.9V to 4.4V, AOT LED

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3214的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览