LTC3210-1

量产

采用 3mm x 3mm QFN 封装、具 64 级亮度控制能力的主/相机 LED控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声充电泵利用自动模式切换提供了高效率
  • 多模式运作:1x、1.5x、2x
  • 单独的全标度电流设定电阻器
  • 高达 500mA 的总输出电流
  • 用于主 (MAIN) 和照相 (CAM) LED 的单线式 EN (使能) / 亮度控制
  • 用于主 (MAIN) 显示屏的 64:1 线性亮度控制范围
  • 4 个 25mA 低压差主 LED 输出
  • 1 个 400mA 低压差相机 LED 输出
  • 低噪声恒定频率操作
  • 低停机电流:3μA
  • 内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的浪涌电流
  • 开路 / 短路 LED 保护
  • 无电感器
  • 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引线塑料 QFN 封装

 

LTC3210-1
采用 3mm x 3mm QFN 封装、具 64 级亮度控制能力的主/相机 LED控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3210
  • LTC3210-1
  • LTC3210-2
  • LTC3210-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1022A

LTC3210EUD-1 |主/CAM LED控制器;需要DC590板

产品详情

DC1022A:具有64级亮度控制、采用3mm x 3mm QFN封装的 MAIN/CAM LED控制器LTC3210-1的演示板


 


DC1022A
LTC3210EUD-1 |主/CAM LED控制器;需要DC590板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3210-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览