LTC3210

量产

采用 3mm x 3mm QFN 封装的主/相机 LED 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声充电泵利用自动模式切换提供高效率
  • 多模式运作:1x、1.5x、2x
  • 单独的全标度电流设定电阻器
  • 高达 500mA 的总输出电流
  • 用于主 (MAIN) 和照相 (CAM) LED 的单线式 EN (使能)/亮度控制 (8 个亮度等级)
  • 用于主显示屏的 64:1 亮度控制范围
  • 四个 25mA 低压降主 LED 输出
  • 一个 400mA 低压降相机 LED 输出
  • 低噪声恒定频率操作
  • 低停机电流:3µA
  • 内部软起动功能限制启动和模式切换期间的浪涌电流
  • 开路/短路 LED 保护
  • 无电感器
  • 3mm x 3mm 16 引脚塑料 QFN 封装

 

LTC3210
采用 3mm x 3mm QFN 封装的主/相机 LED 控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3210
  • LTC3210-1
  • LTC3210-2
  • LTC3210-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC914B

LTC3210EUD | 主/相机LED控制器(需要DC590)

产品详情

DC914B:LTC3210采用3mm × 3mm QFN封装的主/相机LED控制器演示板。

DC914B
LTC3210EUD | 主/相机LED控制器(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论