LTC3209

量产

600mA 主/相机 LED 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多模式充电泵可提供高达 94% 的效率 (1x、1.5x、2x)
  • 高达 600mA 的总输出电流
  • LTC3209-1:8 个电流源可用作 ——
    6 个 25mA 主 (MAIN) 显示屏、1 个 400mA 相机 (CAM) 显示屏和 1 个 15mA 辅 (AUX) 显示屏
  • LTC3209-2:8 个电流源可用作 ——
    5 个 25mA 主显示屏、2 个 200mA 相机显示屏和 1 个 15mA 辅助显示屏
  • LED 接通/断开和亮度等级可采用二线式 I2C  接口来设置
  • 用于产生电源的自动充电泵模式切换或固定模式
  • 低噪声恒定频率操作*
  • 内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的涌入电流
  • 短路保护 / 热保护 / LED 开路或短路保护
  • 主显示屏具有 256 个亮度等级
  • 相机显示屏具有 16 个亮度等级
  • 辅助显示屏具有 4 个亮度等级
  • 20 引脚 (4mm × 4mm) QFN 封装
LTC3209
600mA 主/相机 LED 控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 2

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC881A
LTC3209EUF-1演示板
DC880A
LTC3209EUF-2演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览