LTC3208

量产

高电流软件可配置型多显示屏 LED 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1x/1.5x/2x 充电泵可提供高达 95% 的效率
  • 高达 1A 的总输出电流
  • 17 个电流源可用作主 (MAIN)、副 (SUB)、RGB、相机 (CAM) 和辅助 (AUX) LED 驱动器
  • 可采用二线式 I2C 接口来设置 LED 接通/关断、亮度等级和显示屏配置
  • 采用跨接电容器边缘速率控制的低噪声恒定频率操作
  • 自动充电泵模式切换
  • 内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的涌入电流
  • 开路/短路 LED 保护
  • 短路/热保护
  • 用于 MAIN 和 SUB 显示屏的 256 种亮度状态
  • 用于 RGB 显示屏的 4096 种色彩组合
  • 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 塑料封装
LTC3208
高电流软件可配置型多显示屏 LED 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC824A
LTC3208演示板 | 高电流I2C LED驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3208的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论