LTC3202

量产

用于白光 LED 的低噪声、高效率充电泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声恒定频率操作
  • 输入电流比倍压充电泵小 25%
  • 高输出电流:达 125mA
  • 小型应用电路
  • 已调输出电压或电流
  • 具自动软起动功能
  • VIN 范围:2.7V 至 4.5V
  • 无电感器
  • 1.5MHz 开关频率
  • 在停机模式中 ICC < 1µA
  • 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3202
用于白光 LED 的低噪声、高效率充电泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3202
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC395A

LTC3202EMS演示板 | 小数电荷泵LED驱动器,6个并联的LED, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, VLED 高达4V (120mA)

产品详情

演示电路395A是一款低噪声、电荷泵白光LED驱动器,内置LTC3202。LTC3202是一款小数电荷泵LED驱动器,采用2.7V至4.5V(3.3V标称电压)电源供电,提供高达125mA的LED电流。该演示板内置6个并联的白光LED,每个LED提供约20mA的电流。


控制引脚D0和D1可设置内部2位DAC值,以便调整LED电流以控制LED亮度。

DC395A
LTC3202EMS演示板 | 小数电荷泵LED驱动器,6个并联的LED, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, VLED 高达4V (120mA)
DC633A
LTC3202EDD | 高效率白光LED驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3202的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览