LTC3201

量产

具输出电流调节功能的 100mA 超低噪声充电泵 LED 电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入噪声滤波器最大限度降低了电源噪声
  • 恒定频率操作
  • 3 位 LED 电流控制
  • 无电感器
  • 低停机电流:IIN < 1µA
  • 输出电流:100mA
  • VIN 范围:2.7V 至 4.5V
  • 1.8MHz 开关频率
  • 软起动限制了接通时的浪涌电流
  • 短路和过热保护
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装

LTC3201
具输出电流调节功能的 100mA 超低噪声充电泵 LED 电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3201
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC381A

LTC3201EMS | 100mA白光LED (5)电源

产品详情

DC381A:LTC3201具有输出电流调节功能的100mA超低噪声电荷泵LED电源演示板


 


DC381A
LTC3201EMS | 100mA白光LED (5)电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览