LTC2959
推荐新设计使用超低功耗电池电量计
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 工作电源电流 <1.0μA
- 1.8V 至 60V 的电源电压
- 用于低端或高端检测的 0V 至 60V 检测电压
- 快速 16 位 ADC 测量电压、电流和温度
- 1% 电压、电流和充电精度
- 无需石英或其他时间参考
- 可编程死区可防止电荷漂移
- 包括电池电压看门狗
- 包括精密温度传感器
- 可编程警报和最小/最大跟踪寄存器
- 用于传感器读数的辅助 ADC 输入
- I2C/SMBus 接口
- 采用小型 10 引脚 3mm × 2mm DFN 封装
LTC2959是一款低功耗电池气表,可精确测量电荷、电压、电流和温度。LTC2959具有宽输入电压范围和低工作电流,使其适合许多应用,包括长时间工作的占空比系统。
精密库伦计数器通过在电池电流路径中任何点上连接的外部检测电阻集成电流。16位ADC可配置为在单次、占空比(1S/52s)或连续模式(2.5kS/s)下测量电压、电流、温度和/或辅助输入。测量结果存储在可通过板载I2C/SMBus接口访问的内部寄存器中。
LTC2959具有可编程的高低阈值和最小值/最大值跟踪寄存器。如果超过阈值,该器件会在内部状态寄存器中设置标志并使用SMBus警报协议通知警报(如这样配置)。
应用
- 远程传感器
- 能量采集系统
- 低功耗手持式产品
- 电源工具
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2959IDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2959IDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2959的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论