LTC2941-1

过期

具内部检测电阻器的 1A、I2C 电池电量测量芯片

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可指示累积的电池充电和放电电量
  • SMBus/I2C 接口
  • 集成 50mΩ 高端检测电阻器
  • ±1A 检测电流范围
  • 高准确度模拟积分
  • 1% 充电准确度
  • 可配置报警输出/充电完成输入
  • 2.7V 至 5.5V 工作范围
  • 静态电流小于 100μA
  • 小外形 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
LTC2941-1
具内部检测电阻器的 1A、I2C 电池电量测量芯片
Total Charge Error vs Sense Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2943 量产 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1496B-C

LTC2941-1 Demo Board | 2.7V to 5.5V Battery Gas Gauge with I2C (Requires DC590B)

产品详情

Demonstration circuit 1496B-C features the LTC2941-1, a battery gas gauge with an internal 50mΩ sense resistor that measures battery charge and discharge for currents up to 1A. The 2.7V to 5.5V operating range is perfectly suited for single cell Li-Ion batteries.


A precision analog coulomb counter integrates current through the sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The measured charge is stored in internal registers accessible via the on-board SMBus/I2C interface.

DC1496B-C
LTC2941-1 Demo Board | 2.7V to 5.5V Battery Gas Gauge with I2C (Requires DC590B)
DC1496B-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2941-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览