LTC2755
量产具并行 I/O 的四通道电流输出 12 位 SoftSpan DAC
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 可通过设置或引脚搭接来提供 6 种输出范围:
- 单极:0V 至 5V,0V 至 10V
- 双极:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V 至 7.5V
- 最大 16 位 INL 误差:±1 LSB (在整个温度范围内)
- 低电源电流 (最大值为 1μA)
- 在整个温度范围内可保证单调
- 低干扰脉冲:1nV•s
- 2.7V 至 5.5V 单电源操作
- 2μs 稳定时间至 ±1 LSB
- 具所有寄存器回读功能的并行接口
- 异步 CLR 引脚在任何输出范围内将 DAC 输出清至 0V
- 上电复位至 0V
- 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
LTC®2755 是一个四通道 12、14 和 16 位乘法并行输入、电流输出 DAC 系列。这些 DAC 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并且均在整个温度范围内保证单调性。在未做任何调节的情况下,LTC2755A-16 在整个温度范围内提供了 16 位性能 (±1 LSB INL 和 DNL)。这些 SoftSpan™ DAC 提供了 6 种 (2 种单极和 4 种双极) 可通过并行接口来设置的输出范围,也可通过引脚搭接来在一种输出范围内运作。
LTC2755 DAC 采用了一个双向输入/输出并行接口,从而实现了任何内部寄存器的回读。一个上电复位电路负责在最初加电时把 DAC 输出复位至 0V。CLR 引脚上的一个逻辑低电平将在任何输出范围内把 DAC 异步清至 0V。
这些器件具有商业和工业温度范围规格。
Applications
- 高分辨率偏移和增益调节
- 过程控制和工业自动化
- 自动测试设备
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2755ACUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755ACUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755AIUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755AIUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BCUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BCUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BIUP-16#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755BIUP-16#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755CUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2755IUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2755ACUP-16#PBF | 量产 | |
LTC2755ACUP-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2755AIUP-16#PBF | 量产 | |
LTC2755AIUP-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2755BCUP-16#PBF | 量产 | |
LTC2755BCUP-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2755BIUP-16#PBF | 量产 | |
LTC2755BIUP-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2755CUP-12#PBF | 量产 | |
LTC2755CUP-12#TRPBF | 量产 | |
LTC2755CUP-14#PBF | 量产 | |
LTC2755CUP-14#TRPBF | 量产 | |
LTC2755IUP-12#PBF | 量产 | |
LTC2755IUP-12#TRPBF | 量产 | |
LTC2755IUP-14#PBF | 量产 | |
LTC2755IUP-14#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册