LTC2753

量产

具并行 I/O 的双路电流输出 12 位 SoftSpan DAC

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6 种可设置输出范围:
    • 单极:0V 至 5V,0V 至 10V
    • 双极:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V 至 7.5V
  • 最大 16 位 INL 误差:±1 LSB (在整个温度范围内)
  • 低电源电流 (最大值为 1μA)
  • 在整个温度范围内可保证单调
  • 低干扰脉冲:1nV•s
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 2μs 稳定时间至 ±1 LSB
  • 具所有寄存器回读功能的并行接口
  • 异步 CLR 引脚在任何输出范围内将 DAC 输出清至 0V
  • 上电复位至 0V
  • 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装
LTC2753
具并行 I/O 的双路电流输出 12 位 SoftSpan DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1111A

LTC2753-16: 16-bit, Dual, SoftSpan, 1LSB INL IOUT DAC, requires DC590

产品详情

DC1111A: Demo Board for LTC2753-16 Dual Current Output 16-Bit SoftSpan DACs with Parallel I/O


 


DC1111A
LTC2753-16: 16-bit, Dual, SoftSpan, 1LSB INL IOUT DAC, requires DC590

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2753的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览