LTC2473

量产

具10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位、I2C ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 位分辨率
  • 内置高准确度基准 — 10ppm/ºC (最大值)
  • 单端 (LTC2471) 或差分 (LTC2473)
  • 可选的 208sps / 833sps 输出速率
  • 1mV 偏移误差
  • 0.01% 增益误差
  • 单转换周期稳定时间简化了多工应用
  • 具自动停机功能的单周期操作
  • 3.5mA (典型值) 电源电流
  • 2μA (最大值) 睡眠电流
  • 内部振荡器 — 无需采用外部组件
  • I2C 接口
  • 小外形 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装

LTC2473
具10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位、I2C ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
电流检测放大器 1
LTC2990 推荐用于新设计 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1716A

LTC2473 Demo Board | Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C Delta Sigma ADCs with 10ppm/C Max Precision Reference, (Requires DC2026)

产品详情

DC1716A: Demo Board for the LTC2473 Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference.

DC1716A
LTC2473 Demo Board | Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C Delta Sigma ADCs with 10ppm/C Max Precision Reference, (Requires DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2473的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览