LTC2453
量产具 I2C 接口的超纤巧、差分、16 位 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
- ±VCC 差分输入范围
- 16 位分辨率 (包括符号),无漏失码
- 2LSB 偏移误差
- 4LSB 全标度误差
- 转换速率为每秒 60次
- 适合于多路转换应用的单转换稳定时间
- 具自动停机功能的单周期操作
- 800μA 电源电流
- 0.2μA 睡眠模式电流
- 内部振荡器 — 无需外部元件
- 二线式 I2C 接口
- 超纤巧 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 TSOT23 封装
LTC®2453 是一款超纤巧、全差分、16 位、模数转换器。LTC2453 采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 I2C 接口进行通信。该 ADC 采用 8 引脚、3mm x 2mm DFN 或 8 引脚 3mm x 3mm TSOT 封装。它包括一个集成振荡器,不需要任何外部元件。该器件采用一个 ΔΣ 型调制器作为转换器的核心部件,而且没有延迟,适合于多路转换应用。LTC2453 包括一个专有的输入采样电路,相比于传统的 ΔΣ 转换器,该电路的运用可将平均输入采样电流减小几个数位级。此外,由于其架构的原因,输入引脚之间的漏电流可以忽略不计。
LTC2453 每秒能够执行 60 次转换操作,而且,由于过采样比非常大,因而具有极为宽松的抗混叠要求。LTC2453 采用了对用户来说是透明的连续内部偏移和全标度校准算法,从而在整个时间和工作温度范围内确保了准确度。该转换器具有外部 REF+ 和 REF– 引脚,而且差分输入电压范围可延伸至 ±(VREF+— VREF–)。
在执行完一次转换之后,LTC2453 能够自动地进入睡眠模式,并将其电流消耗减小至 0.2μA 以下。如果用户每秒对 ADC 进行一次读出操作,则在采用一个 2.7V 电源的情况下,LTC2453 的平均功耗将低于 50μW。
Applications
- 系统监控
- 环境监控
- 直接温度测量
- 仪表
- 工业过程控制
- 数据采集
- 嵌入式 ADC 升级
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2453CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2453CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2453IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2453ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2453ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2453的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论