LTC2450

量产

易于使用的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单端输入范围为 GND 至 VCC
  • 0.02LSB RMS 噪声
  • 2LSB INL,无漏失码
  • 2LSB 偏移误差
  • 4LSB 全标度误差
  • 适合于多路转换应用的单转换稳定时间
  • 具自动停机功能的单周期操作
  • 350μA 电源电流
  • 50nA 睡眠模式电流
  • 转换速率为每秒 30 次
  • 内部振荡器 —— 无需外部组件
  • 2.7V 至 5.5V 单电源工作
  • SPI 接口
  • 超纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装
LTC2450
易于使用的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串联基准电压源 1
LT6660 量产 2mm x 2mm DFN 封装的纤巧型微功率精准串联基准
单电源监控器 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1067A-A

LTC2450 | 16-bit 30Hz ΔΣ ADC in 2mm × 2mm DFN-6 Package (Requires DC590B)

产品详情

DC1067A-A: Demo Board for the LTC2450 Easy-to-Use, Ultra-Tiny 16-Bit ΔΣ ADC.

DC1067A-A
LTC2450 | 16-bit 30Hz ΔΣ ADC in 2mm × 2mm DFN-6 Package (Requires DC590B)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览