LTC2442

量产

具集成型放大器的 24 位、高速、4 通道 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1ppm 线性度,无漏失码
  • 用于直接传感器数字化处理的集成型放大器
  • 2 个差分或 4 个单端输入通道
  • 高达 8kHz 的输出速率 (外部 fO)
  • 高达 4kHz 的多路复用速率 (外部 fO)
  • 可选的速度 / 分辨率
    • 在 1.76kHz 输出速率下噪声为 2μVRMS
    • 在 13.8Hz 输出速率下噪声为 220nVRMS (采用同时 50Hz / 60Hz 抑制)
  • 可针对任何输入和基准情况提供保证的调制器稳定性和抗闭锁能力
  • <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40°C 至 85°C)
  • 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  • 无延迟模式,每个转换都是准确 (即使在选择一个新通道之后也是如此)
  • 内部振荡器 — 无外部组件
  • 36 引脚 SSOP 封装

LTC2442
具集成型放大器的 24 位、高速、4 通道 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC979A

LTC2442CG 24位缓冲Σ-△型ADC(需要DC590)

产品详情

DC979A:集成放大器的LTC2442 24位高速4通道Σ-△型ADC演示板。

DC979A
LTC2442CG 24位缓冲Σ-△型ADC(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2442的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览