LTC2380-16

量产

具 96.2dB SNR 的 16 位、2Msps、低功率 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2Msps 吞吐速率
  • ±0.6LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 低功率:19mW (在 2Msps)、19μW (在 2ksps)
  • 在 fIN = 2kHz 的 96.2dB SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 的 –117dB THD (典型值)
  • 数字增益压缩 (DGC)
  • 保证运作至 125ºC
  • 单 2.5V 电源
  • 全差分输入范围:±VREF
  • VREF 输入范围从 2.5V 至 5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装

LTC2380-16
具 96.2dB SNR 的 16 位、2Msps、低功率 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 4

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
单端转差分放大器 1
LT6350 推荐用于新设计 低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
单通道模数转换器 1
LTC2379-18 量产 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
全差分放大器 1
LTC6362 最后购买期限 精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

Linduino 4

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
DC1805A-A

集成2Msps 16位LTC2380-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

DC1805A-A演示板适用于:
具有96dB SNR的16位、2Msps、低功耗SAR ADC LTC2380-16
LTC6362精密、低功耗轨到轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器
LTC6655 0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压源

eval board
DC1783A-A

LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718 or DC2026A

产品详情

DC1783A-A Demo Board for:
LTC2380-16 16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6350 Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver


 


DC1805A-A
集成2Msps 16位LTC2380-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1783A-A
LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718 or DC2026A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2380-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览