LTC2364-18

量产

具 97dB SNR 的 18 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 250ksps 吞吐速率
  • ±2.5LSB INL (最大值)
  • 保证 18 位,无漏失码
  • 低功率:3.4mW (在 250ksps)、3.4μW (在 250sps)
  • 97dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
  • –120dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
  • 保证运作至 125℃
  • 2.5V 电源
  • 伪差分单极性输入范围:0V 至 VREF
  • VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
LTC2364-18
具 97dB SNR 的 18 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 3

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 2
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
LTC6652 量产 精准、低漂移、低噪声缓冲基准
高压运算放大器≥12V 1
LT6202 量产 轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 单路运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1796A-H

LTC6360 Driving LTC2364-18 Demo Board | 18-Bit, 0.25Msps SAR ADC (Requires DC590 or DC718)

产品详情

DC1796A-H演示板适用于:
具有真零输出的极低噪声单端SAR ADC驱动器LTC6360
具有97dB SNR的18位、250ksps、伪差分单极性SAR ADC LTC2364-18


 


eval board
DC1813A-H

LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

产品详情

DC1813A-H Demo Board for:
LTC2364-18 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


DC1796A-H
LTC6360 Driving LTC2364-18 Demo Board | 18-Bit, 0.25Msps SAR ADC (Requires DC590 or DC718)
DC1813A-H
LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2364-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览