LTC2309

量产

具 I2C 接口的 8 通道、12 位 SAR 型 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 低功率:1.5mW (在 1ksps)、35μW (睡眠模式)
  • 14ksps 吞吐速率
  • 低噪声:SNR = 73.4dB
  • 保证无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 具有 9 个地址和一个全局地址 (用于实现同步) 的二线式 I2C 兼容型串行接口
  • 快速转换时间:1.3μs
  • 内部基准
  • 内部 8 通道多路复用器
  • 内部转换时钟
  • 单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
  • 在 -40ºC 至 125ºC 范围内保证运作 (TSSOP 封装)
  • 24 引脚 4mm x 4mm QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装

 

LTC2309
具 I2C 接口的 8 通道、12 位 SAR 型 ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1337A

LTC2309 Demo Board | 12-Bit, 8-Channel SAR ADC with I2C I/F (requires DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 1337 features the LTC2309, a low noise, low power, 8-Channel, 12-Bit, successive approximation ADC with an I2C compatible serial interface. The LTC2309 is available in a 24-pin 4mm × 4mm QFN package. DC1337 demonstrates the DC performance of the LTC2309 in conjunction with the DC590B quick evaluation data collection board.


 


DC1337A
LTC2309 Demo Board | 12-Bit, 8-Channel SAR ADC with I2C I/F (requires DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2309的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览