LTC2305

量产

具有I2C兼容型接口的双通道、12位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 低功率:1.5mW (在 1ksps),35μW (睡眠模式)
  • 14ksps 吞吐速率
  • 内部基准
  • 低噪声:SNR = 73.5dB
  • 保证无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 具有 9 个地址和 1 个全局地址 (用于实现同步) 的二线式 I2C 兼容型串行接口
  • 快速转换时间:1.3μs
  • 单通道 (LTC2301) 和两通道 (LTC2305) 版本
  • 单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
  • 内部转换时钟
  • 保证工作温度范围:-40ºC 至 125ºC (MSOP 封装)
  • 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装

 

LTC2305
具有I2C兼容型接口的双通道、12位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1444A-B

LTC2305 Demo Board | 12-Bit, 2-Channnel I2C 14ksps ADC (Requires DC2026)

产品详情

DC1444A-B: Demo Board for the LTC2305 2-Channel, 12-Bit ADCs with I2C Compatible Interface.

DC1444A-B
LTC2305 Demo Board | 12-Bit, 2-Channnel I2C 14ksps ADC (Requires DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览