LTC2293

量产

双通道、12 位、65Msps、低功率 3V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成化双通道 12 位 ADC
  • 采样速率:65Msps / 40Msps / 25Msps
  • 单 3V 电源 (2.7V 至 3.4V)
  • 低功率:400mW / 235mW / 150mW
  • 71.3 dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 110dB 通道隔离度 (在 100MHz)
  • 多路复用或单独的数据总线
  • 灵活的输入:1VP-P至2VP-P范围
  • 575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 引脚兼容型系列
    • 105Msps:LTC2282 (12 位)、LTC2284 (14 位)
    • 80Msps:LTC2294 (12 位)、LTC2299 (14 位)
    • 65Msps:LTC2293 (12 位)、LTC2298 (14 位)
    • 40Msps:LTC2292 (12 位)、LTC2297 (14 位)
    • 25Msps:LTC2291 (12 位)、LTC2296 (14 位)
    • 10Msps:LTC2290 (12 位)、LTC2295 (14 位)
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
LTC2293
双通道、12 位、65Msps、低功率 3V ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
LTC6404 最后购买期限 600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC816A-N

LTC2293IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 12Bit, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC816A-N: Demo Board for the LTC2293 Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC851A-I

LTC2293IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps 12-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)

产品详情

DC851A-I: Demo Board for the LTC2293 Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC816A-I

LTC2293IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 12Bit, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC816A-I: Demo Board for the LTC2293 Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

eval board
DC851A-N

LTC2293IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps 12-Bit 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890)

产品详情

DC851A-N: Demo Board for the LTC2293 Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs.

DC816A-N
LTC2293IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 12Bit, 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC718)
DC851A-I
LTC2293IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps 12-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)
DC816A-I
LTC2293IUP | MUX Dual ADC, VDD = +3.0V, 65Msps, 12Bit, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)
DC851A-N
LTC2293IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 65Msps 12-Bit 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2293的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览