LTC2271
量产16位、20Msps、串行、低噪声、双通道ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 双通道同时采样 ADC
- 串行 LVDS 输出:每个通道 1、2 或 4 位
- 84.1dB SNR (46μVRMS 输入参考噪声)
- 99dB SFDR
- 低功率:185mW (总值),92mW (每通道)
- 单 1.8V 电源
- 可选的输入范围:1VP-P 至 2.1VP-P
- 200MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 停机和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 引脚可兼容:
LTC2190:16 位、25Msps、104mW - 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
LTC®2271是一款双通道、同步采样16位模数转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合要求苛刻的通信应用,具有84.1dB SNR和99dB无杂散动态范围(SFDR)等AC性能。
直流特性包括±1LSB INL(典型值)、±0.2LSB DNL(典型值),并在工作温度范围内无失码。转换噪声为1.44LSBRMS。
数字输出为串行LVDS,以尽量减少数据线的数目。每个通道一次输出1位、2位或4位。LVDS驱动器具有可选的内部端接和可调输出电平,以确保干净的信号完整性。
ENC+和ENC–输入可采用正弦波、PECL、LVDS、TTL或CMOS输入以差分或单端方式驱动。内部时钟占空比稳定器可在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。
应用
- 低功耗仪器仪表
- 软件定义无线电
- 便携式医疗成像
- 多通道数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2271CUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2271CUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2271IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2271IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2271的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论