LTC2222
量产12 位、105Msps ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样速率:105Msps/80Msps
- 68dB SNR (高至 140MHz 输入)
- 80dB SFDR (高至 170MHz 输入)
- 775MHz 满功率带宽采样与保持
- 单 3.3V 电源
- 低功耗:475mW/366mW
- 可选输入范围:±0.5V 或 ±1V
- 无漏失码
- 任选的时钟占空比稳定器
- 停机和“打盹”模式
- 数据就绪输出时钟
- 引脚兼容的器件系列
- 135Msps:LTC2224 (12 位)、LTC2234 (10 位)
- 105Msps:LTC2222 (12 位)、LTC2232 (10 位)
- 80Msps:LTC2223 (12 位)、LTC2233 (10 位)
- 48 引脚 QFN 封装
LTC®2222 和 LTC2223 是采样速率为 105Msps/80Msps 的 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。对于要求严谨的通信应用而言,LTC2222/LTC2223 是一种完美的选择,其 AC 性能包括 68dB SNR 和 80dB 无寄生动态范围 (对于高达 170MHz 的信号频率)。0.15psRMS 的超低抖动允许 IF 频率进行欠采样,并获得了超卓的噪声性能。
DC 规格包括 ±0.3LSB INL (典型值)、±0.2LSB DNL (典型值) 以及整个温度范围内的无漏失码性能。转换噪声很低,仅 0.5LSBRMS。
一个单独的输出电源允许输出驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。
可由正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入来对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分和单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器可在全速和各种时钟占空比条件下实现高性能。
Applications
- 无线和有线宽带通信
- 电缆头端系统
- 功率放大器线性化
- 通信测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2222CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2222CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2222IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2222IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
全差分放大器 1 | ||
LTC6400-26 | 最后购买期限 | 针对 DC 至 300MHz 的 1.9GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2222的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论