LTC2194

量产

16 位、105Msps、低功率双通道 ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两通道同时采样 ADC
  • 串行 LVDS 输出:每通道 1 位、2 位或 4 位
  • 76.8dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 低功率:432mW / 360mW / 249mW (总值)
                    216mW / 180mW / 125mW (每通道)
  • 单 1.8V 电源
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 550MHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
LTC2194
16 位、105Msps、低功率双通道 ADC
2-Tone FFT, fIN = 70MHz and 69MHz Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 2
LTC6409 推荐新设计使用 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1763A-B

LTC2194: 16-bit 105Msps ADC, Serial LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1763A-B: Demo Board for the LTC2194 16-Bit, 105Msps Low Power Dual ADCs.


 


DC1763A-B
LTC2194: 16-bit 105Msps ADC, Serial LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC1371 and DC1075
DC1763A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2194的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览