LTC2151-12
量产单通道、12 位、210Msps
- 产品模型
- 4
产品详情
- 68.5dB SNR
- 90dB SFDR
- 低功率:347mW / 333mW / 306mW (总值)
- 单 1.8V 电源
- DDR LVDS 输出
- 易于驱动的 1.5VP-P 输入范围
- 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
- 可任选的时钟占空比稳定器
- 低功率睡眠和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 引脚与 14 位器件版本相兼容
- 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
LTC®2152-12 / LTC2151-12 / LTC2150-12 是一个 250Msps / 210Msps / 170Msps 12 位 A/D 转换器系列,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 68.5dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。1.25GHz 输入带宽允许 ADC 以优良性能对高输入频率进行欠采样。延迟仅为 5 个时钟周期。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±0.26LSB INL (典型值)、±0.16LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为 0.54LSBRMS
数字输出为双倍数据速率 (DDR) LVDS。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 医学成像
- 高分辨率视频
- 测试和测量仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2151CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2151CUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2151IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2151IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2151-12的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论