LTC1798
量产微功率低压差基准
- 产品模型
- 8
产品详情
- 200mV 最大压差 (在 10mA 输出电流条件下)
- 4μA 典型静态电流
- 0.15% 最大初始准确度
- 无需输出电容器
- 输出可提供 10mA 电流,吸收 2mA 电流
- 40ppm/°C 最大温度漂移
- 电压选项:2.5V、3V、4.1V、5V 和可调
- 采用 SO-8 封装
LTC®1798 / LTC1798-2.5 / LTC1798-3 / LTC1798-4.1 / LTC1798-5 是微功率带隙基准,这些器件兼具高准确度和低漂移以及非常低电源电流和小封装尺寸的特点。超低静态电流与低压差电压 (最大值仅为 200mV) 的组合使它们成为电池供电型设备的理想选择。对于可调型器件 LTC1798,输出电压由一个外部电阻分压器来设定。
该基准系列采用曲率补偿来获得低温度系数,并使用经修整的薄膜电阻器来实现高输出准确度。这些基准能够提供高达 10mA 的电流和吸收高达 2mA 的电流,从而使其非常适合于精准稳压器应用。它们可在未使用一个输出旁路电容器的情况下保持稳定,但也可以在采用高达 1μF 电容时实现稳定。在 PC 板空间非常宝贵和需要实现快速稳定的关键应用中,这个特点是很重要的。
LTC1798 系列基准提供了优于并联基准的功耗水平。除了电源电流之外,并联基准在空载情况下还必须消耗电流来运作。
LTC1798 系列采用 SO-8 封装。
Applications
- 电池供电型系统
- 手持式仪器
- 精准电源
- A/D 和 D/A 转换器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1798CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1798CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-3#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1798CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-3#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1798CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-3#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
LTC1798CS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1798CS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1798
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1798的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论