官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC1754
量产采用 SOT-23 封装并具停机功能的微功率、稳压 3.3V 充电泵
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低功率:IIN = 13μA
- 稳定的输出电压:3.3V ±4%,5V ±4%,可调型
- 5V 输出电流:50mA (VIN ≥ 3.0V)
- 3.3V 输出电流:40mA (VIN ≥ 2.5V)
- 无需电感器
- 非常低的停机电流:<1μA
- 停机模式使负载与 VIN 断接
- 内部振荡器:600kHz
- 短路和过热保护
- 超小型应用电路:(0.052 英寸2)
- 6 引脚 SOT-23 封装
LTC®1754 是一款微功率充电泵 DC/DC 转换器,其可产生一个稳定的输出。输入电压范围为 2V 至 4.4V (对于 3.3V 输出) 和 2.7V 至 5.5V (对于 5V 输出)。极低的工作电流和低的外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使得 LTC1754 非常适合小型电池供电式应用。下图所示应用电路的总组件占板面积仅为 0.052 英寸2。
LTC1754 起突发模式 (Burst Mode®) 开关电容器电压倍增器的作用,以产生一个稳定的输出。该器件具有热停机功能,并能够安然地经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。
LTC1754 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
Applications
- 用于 GSM 蜂窝电话的 SIM 接口电源
- 白光 LED 电源
- 锂离子电池备份电源
- 手持式计算机
- 智能卡读取器
- PCMCIA 局部 5V 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1754ES6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1754ES6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1754ES6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1754ES6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1754-3.3
- LTC1754-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1754的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论