LTC1751
量产微功率、稳压充电泵 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 5V 输出电流:100mA (VIN ≥ 3V)
- 3.3V 输出电流:80mA (VIN ≥ 2.5V)
- 超低功率:20μA 静态电流
- 稳定的输出电压:3.3V ±4%,5V ±4%,可调型
- 无电感器
- 短路 / 热保护
- VIN 范围:2V 至 5.5V
- 800kHz 开关频率
- 非常低的停机电流:<2μA
- 停机模式使负载与 VIN 断接
- 电源良好 / 欠压输出
- 可调的软启动时间
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
LTC®1751 系列是微功率充电泵 DC/DC 转换器,可在高达 100mA 电流下产生一个稳定的输出电压。输入电压范围为 2V 至 5.5V。极低的工作电流 (无负载时的典型值为 20μA) 和低的外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使其非常适合小型电池供电式应用。
LTC1751 系列起突发模式 (Burst Mode®) 开关电容器电压倍增器的作用,以实现超低的静态电流。该系列的器件具有热停机功能,并能安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。当输出电压已经达到其终值和输出具有某种欠压故障情况时,LTC1751-3.3 和 LTC1751-5 上的 PGOOD 引脚将发出指示信号。输出电压可调型 LTC1751 的 FB 引脚可用于设置期望的输出电压或电流。在 SS 引脚上可以使用一个任选的软启动电容器,以避免在启动期间产生过大的浪涌电流。
LTC1751 系列采用 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 锂离子电池备份电源
- 局部 3V 和 5V 转换
- 智能卡读取器
- PCMCIA 局部 5V 电源
- 白光 LED 背面照明
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1751EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1751EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1751EMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1751EMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1751EMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1751EMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1751EMS8#PBF | 量产 | |
LTC1751EMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-5#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1751EMS8#PBF | 量产 | |
LTC1751EMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1751EMS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1751
- LTC1751-3.3
- LTC1751-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1751的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论