LTC1734
量产采用 ThinSOT 封装的锂离子线性电池充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装
- 无需阻塞二极管
- 无需检测电阻
- 1% 精确预设置电压:4.1V 或 4.2V
- 充电电流监视输出以用于终止充电
- 可编程充电电流:200mA 至 700mA
- 移开输入电源可自动进入休眠模式
- 手动关断
- 关断状态下的电池泄漏电流可忽略不计
- 欠压闭锁
- 过流 / 过热自保护
LTC®1734 是一款低成本、单节电池、恒流 / 恒压锂离子电池充电控制器。若结合几只外部组件,该 TSOT-23 封装的器件则可对单节锂离子电池构成非常小及成本低的充电器。
LTC1734 有 4.1V 和 4.2V 两种版本,精度均为 1%。可采用位于 PROG 引脚和地之间的单只外部电阻来编程恒定电流。通过浮置编程电阻可实现手动关断,而移开输入电源则可自动将 LTC1734 设置成休眠模式。关断和休眠模式所消耗的电池电流都接近零。
充电电流可通过 PROG 引脚上的电压来监视,并允许微控制器或 ADC 读取该电流,从而决定何时结束充电周期。输出驱动器既被限流又被热保护以防止 LTC1734 超出安全限制的操作。不需外部阻塞二极管。
LTC1734 还可作为通用电流源或可作为采用外部终端为镍镉 (NiCd) 电池和镍氢 (NiMH) 电池充电的电流源。
充电电流 | Vfloat |
|
LTC1734 | 180mA 至 700mA | 4.1V 或 4.2V |
LTC1734L | 50mA 至 180mA | 4.2V |
Applications
- 蜂窝电话
- 手持计算机
- 数码相机
- 充电底座
- 低成本和小尺寸充电器
- 可编程电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1734ES6-4.1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1734ES6-4.1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1734ES6-4.2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1734ES6-4.2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1734-4.1
- LTC1734-4.2
- LTC1734L-4.1
- LTC1734L-4.2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1734的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论