LTC1729

量产

锂离子电池充电器终止控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置充电终止功能电路:3 小时超时时间
  • 具状态指示器的 C/10 检测
  • 涓流充电预查验 (如果电池电压 < 2.7V)
  • 当 0°C < T < 50°C时启用充电功能
  • 自动充电器接入检测
  • 自动电池接入检测
  • 一节或两节电池、每节电池 4.1V 或每节电池 4.2V 选项
  • 精准的内部 0.2% 电压反馈分压器
  • 可兼容 LT1505 / LT1510 / LT1511 / LT1512 / LT1513 / LT1769
  • 小占板面积 / 外形扁平
         
LTC1729
锂离子电池充电器终止控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC294A-D

LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)

产品详情

DC294A-D: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


eval board
DC299A-D

LT1769CGN, LTC1729CMS8 | 2A Li-Ion Battery Charger with Termination Controller, 12V to 25V Input, 8.4 VOUT @ 2A Max.

产品详情

DC299A-D Demo Board for:
LT1769 Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting
LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers


 


eval board
DC294A-B

LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

产品详情

DC294A-B: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


DC294A-D
LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)
DC299A-D
LT1769CGN, LTC1729CMS8 | 2A Li-Ion Battery Charger with Termination Controller, 12V to 25V Input, 8.4 VOUT @ 2A Max.
DC294A-B
LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览