LTC1596

量产

串行 16 位乘法 DAC

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • SO-8 封装 (LTC1595)
  • DNL 和 INL:1LSB (最大值)
  • 低干扰脉冲:1nV-s (典型值)
  • 快速稳定至 1LSB:2μs (配合使用 LT1468)
  • 引脚与业界标准的 12 位 DAC 兼容:DAC8043 和 DAC8143 / AD7543
  • 四象限乘法
  • 低电源电流:10μA (最大值)
  • 上电复位
    • LTC1595 / LTC1596:复位至零标度
    • LTC1596-1:复位至中间标度
  • 三线式 SPI 和 MICROWIRE 兼容型串行接口
  • 菊链式串行输出 (LTC1596)
  • 异步清零输入
    • LTC1596:清零至零标度
    • LTC1596-1:清零至中间标度

LTC1596
串行 16 位乘法 DAC
SO-8 Multiplying 16-Bit DAC Has Easy 3-Wire Serial Interface Integral Nonlinearity Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览