LTC1550L
量产低噪声、开关电容器稳定电压反相器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 可从单个正电源产生稳定的负电压
- 低输出纹波:小于 1mVP-P (典型值)
- 高的充电泵频率:900kHz
- 小的充电泵电容器:0.1μF
- 仅需 4 个外部电容器
- 固定的 –4.1V、–2.5V、–2V 输出或可调输出
- 停机模式将电源电流减小至 < 1μA
- 高输出电流:达 20mA (取决于 VCC 至 VOUT 范围)
- 输出调节准确度:2.5% (在整个电压、负载和温度范围内)
- 采用 8 引脚 MSOP 封装、8 引脚窄体 SO 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1550L / LTC1551L 是开关电容器充电泵电压反相器,其包含内部线性后置稳压器以最大限度减小输出纹波。LTC1550L 固定输出电压版本包括 –4.1V、–2.5V 和 –2V,纹波电压通常低于 1mVP-P。另外,LTC1550L 还可提供一款可调输出电压版本。在便携式 RF 和蜂窝电话应用中,LTC1550L / LTC1551L 非常适合用作 GaAs 发送器 FET 的偏置电压发生器。
LTC1550L / LTC1551L 依靠 2.7V 至 5.5V 单电源工作,当采用一个 5V 电源时,其吸收的典型静态电流为 3.5mA。每款器件具有一个可兼容 TTL 的停机引脚,该引脚可把电源电流降至 0.2μA (典型值)。LTC1550L 的停机引脚为低电平有效 (SHDN<--->),而 LTC1551L 的停机引脚则为高电平有效 (SHDN)。只需要 4 个外部组件:1 个输入旁路电容器、2 个 0.1μF 充电泵电容器和 1 个位于线性稳压器输出端上的滤波电容器。提供可调输出的 LTC1550L / LTC1551L 需要两个附加电阻器以设定输出电压。LTC1550L / LTC1551L 将提供高达 20mA 的输出电流 (取决于 VCC 至 VOUT 范围),同时维持有保证的 ±2.5% 输出调节准确度。
固定电压和可调的 LTC1550L / LTC1551L 均采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 塑料封装:可调的 LTC1550L 还可提供具 REG 引脚的 16引脚 SSOP 封装。
- GaAs FET 偏置发生器
- 负电源发生器
- 电池供电型系统
- 单电源应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1550LCGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8-2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8-2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8-4.1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCMS8-4.1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1550LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LCS8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550LIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1550LCGN#PBF | 量产 | |
LTC1550LCGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LIGN#PBF | 量产 | |
LTC1550LIGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1550LCGN#PBF | 量产 | |
LTC1550LCGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LIGN#PBF | 量产 | |
LTC1550LIGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1550LCGN#PBF | 量产 | |
LTC1550LCGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LIGN#PBF | 量产 | |
LTC1550LIGN#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC1550LCMS8#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1550LCMS8#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1550LCMS8#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1550LCMS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1550LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1550LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-4.1#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1550LCS8#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-4.1#PBF | 量产 | |
LTC1550LCS8-4.1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1550
- LTC1550CS8-4.1
- LTC1550L
- LTC1550LCS8
- LTC1550LCS8-2
- LTC1550LCS8-2.5
- LTC1550LCS8-4.1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1550L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论