LTC1550

量产

低噪声、开关电容器稳定电压反相器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可从单个正电源产生稳定的负电压
  • 低输出纹波:小于 1mVP-P (典型值)
  • 高的充电泵频率:900kHz (典型值)
  • 小的充电泵电容器:0.1μF
  • 仅需 4 个外部电容器
  • 固定的 –4.1V 输出或可调输出
  • 停机模式将电源电流减小至 < 1μA
  • 高输出电流:达 10mA (VCC = 5V)
  • 输出调节准确度:5%
  • 采用 SO-8 封装和 16 引脚 SSOP 封装
LTC1550
低噪声、开关电容器稳定电压反相器
– 4.1V Generator with 1mVP-P Noise VOUT Output Noise and Ripple Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1550
  • LTC1550CS8-4.1
  • LTC1550L
  • LTC1550LCS8
  • LTC1550LCS8-2
  • LTC1550LCS8-2.5
  • LTC1550LCS8-4.1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1550的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览