LTC1522
量产微功率、稳压 5V 充电泵 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超低功率:典型工作 ICC = 6μA
- 短路 / 热保护
- 稳定的 5V ±4% 输出电压
- 2.7V 至 5V 输入范围
- 无电感器
- 停机模式中非常低的 ICC:< 1μA
- 输出电流:10mA (VIN ≥ 2.7V)
20mA (VIN ≥ 3V) - 停机模式将负载与 VIN 断接
- 内部振荡器:700kHz
- 紧凑的应用电路 (< 0.1in2)
- 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
LTC®1522 是一款微功率充电泵 DC/DC 转换器,该器件可从一个 2.7V 至 5V 输入电源产生一个稳定的 5V 输出。极低的电源电流 (无负载时的典型值为 6μA,在停机模式中则 < 1μA) 和低外部组件数目 (一个 0.22μF 跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个 10μF 电容器) 使得 LTC1522 非常适合小型、轻负载电池供电式应用。当负载电流介于 50μA 和 20mA 之间时,典型效率 (VIN = 3V) 超过 75%。一直到负载电流低至 10μA,调节 SHDN 引脚电压可把典型效率保持在 75% 以上。
LTC1522 具有热停机功能,并能够安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。在停机模式中使负载与 VIN 断接。该器件采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装。在 VIN ≥ 2.7V 和 IOUT ≤ 20mA 的应用中,LTC1522 与 LTC1516 的引脚相兼容。
- 用于 GSM 蜂窝电话的 SIM 接口电源
- 锂离子电池备份电源
- 局部 3V 至 5V 转换
- 智能卡读取器
- PCMCIA 局部 5V 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1522CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1522CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1522CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1522CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1522IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1522IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1522CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1522CMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1522CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1522CMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1522CS8#PBF | 量产 | |
LTC1522CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1522IS8#PBF | 量产 | |
LTC1522IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1522CS8#PBF | 量产 | |
LTC1522CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1522IS8#PBF | 量产 | |
LTC1522IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1522CS8#PBF | 量产 | |
LTC1522CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1522IS8#PBF | 量产 | |
LTC1522IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1522
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论