LTC1516

量产

微功率、稳压 5V 充电泵 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低功率:典型工作 ICC = 12μA
  • 短路 / 热保护
  • 稳压 5V ±4% 输出
  • 2V 至 5V 输入范围
  • 无电感器
  • 停机模式中的 ICC:< 1μA
  • 输出电流:20mA (VIN > 2V)
                      50mA (VIN > 3V)
  • 停机模式将负载与 VIN 断接
  • 内部振荡器:600kHz
  • 紧凑的应用电路 (0.1in2)
  • 8 引脚 SO 封装

LTC1516
微功率、稳压 5V 充电泵 DC/DC 转换器
Figure 1. Regulated 5V Output from a 2V to 5V Input Efficiency vs Output Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1516
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1516的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览