LTC1514

量产

Step-Up/Step-Down Switched Capacitor DC/DC Converters with Low-Battery Comparator

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.3V or 5V Output Voltages
  • 2V to 10V Input Voltage Range
  • Up to 50mA Output Current
  • Only Three External Capacitors Required
  • Soft Start Limits Inrush Current at Turn-On
  • Low Operating Current: 60µA
  • Low Shutdown Current: 10µA
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Short-Circuit and Overtemperature Protected
  • 650kHz Switching Frequency
  • Low-Battery Comparator Active in Shutdown
  • Available in SO-8 Package
LTC1514
Step-Up/Step-Down Switched Capacitor DC/DC Converters with Low-Battery Comparator
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1514-3.3
  • LTC1514-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览