LTC1503

量产

高效率、无电感器、降压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.4V 至 6V
  • 固定的输出电压:1.8V ±4%,2V ±4%
  • 输出电流:高达 100mA
  • 无电感器
  • 典型效率比 LDO 高 25%
  • 低工作电流:25μA
  • 低停机电流:5μA
  • 600kHz 开关频率
  • 停机模式使负载与 VIN 断接
  • 软启动可限制接通时的浪涌电流
  • 短路和过热保护
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
LTC1503
高效率、无电感器、降压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1503-1.8
  • LTC1503-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC250A-A

LTC1503CMS8-2 | High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter, 2.4 to 6VIN, 2VOUT @ 100mA

产品详情

DC250A-A: Demo Board for the LTC1503 High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter.

eval board
DC250A-B

LTC1503CMS8-1.8 | High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter, 2.4 to 6VIN, 1.8VOUT @ 100mA

产品详情

DC250A-B: Demo Board for the LTC1503 High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter.

DC250A-A
LTC1503CMS8-2 | High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter, 2.4 to 6VIN, 2VOUT @ 100mA
DC250A-B
LTC1503CMS8-1.8 | High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter, 2.4 to 6VIN, 1.8VOUT @ 100mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览