LTC1290
量产单芯片 12 位数据采集系统
- 产品模型
- 18
Viewing:
产品详情
- 软件可编程特性
- 单极性 / 双极性转换
- 4 个差分 / 8 个单端输入
- MSB 或 LSB 优先数据序列
- 可变的数据字长
- 电源停机
- 内置采样及保持电路
- 单电源 5V 或 ±5V 操作
- 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行端口的直接 4 线式接口
- 50kHz 最大吞吐速率
- 可提供 20 引脚 PDIP 和 SW 封装
LTC®1290 是一款数据采集组件,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 12 位单极性、或 11 位带符号的双极性 A/D 转换。8 通道输入多路复用器可针对单端或差分输入 (或此二者的组合) 进行配置。对于所有的单端输入通道均纳入了一个片内采样及保持电路。当 LTC1290 闲置时,在那些期望低功耗的应用中可利用一个串行字将其断电。
串行 I/O 专为与业界标准全双工串行接口相兼容而设计。它允许 MSB 或 LSB 优先数据,并在双极性模式中自动地提供二进制补码输出编码。输出数据字可针对 8 位、12 位或 16 位的长度进行编程。这提供了至移位寄存器和多种处理器的简易接口。
主要规格
- 分辨率:12 位
- 快速转换时间:13μs (在整个温度范围内的最大值)
- 低电源电流:6.0mA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1290BCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1290BCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290BCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290BIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1290BISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290BISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290CCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1290CCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290CCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290CIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1290CISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290CISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290DCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1290DCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290DCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290DIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1290DISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1290DISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1290BCN#PBF | 量产 | |
LTC1290BIN#PBF | 量产 | |
LTC1290CCN#PBF | 量产 | |
LTC1290CIN#PBF | 量产 | |
LTC1290DCN#PBF | 量产 | |
LTC1290DIN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1290BCSW#PBF | 量产 | |
LTC1290BCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290BISW#PBF | 量产 | |
LTC1290BISW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290CCSW#PBF | 量产 | |
LTC1290CCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290CISW#PBF | 量产 | |
LTC1290CISW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290DCSW#PBF | 量产 | |
LTC1290DCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290DISW#PBF | 量产 | |
LTC1290DISW#TRPBF | 量产 | |
3月 29, 2019 - 19_0076 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTC1290 SOIC Wide Body Package |
||
LTC1290BCSW#PBF | 量产 | |
LTC1290BCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290BISW#PBF | 量产 | |
LTC1290BISW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290CCSW#PBF | 量产 | |
LTC1290CCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290CISW#PBF | 量产 | |
LTC1290CISW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290DCSW#PBF | 量产 | |
LTC1290DCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1290DISW#PBF | 量产 | |
LTC1290DISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1290的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论