LTC1262
量产12V、30mA 闪速存储器编程电源
- 产品模型
- 5
产品详情
- 稳定的 12V ±5% 输出电压
- 无电感器
- 电源电压范围:4.75V 至 5.5V
- 有保证的 30mA 输出
- 低功率:ICC = 500μA
- 停机模式中的 ICC:0.5μA
- 8 引脚 PDIP 封装或 SO-8 封装
LTC®1262 是一款稳定的 12V、30mA 输出 DC/DC 转换器。该器件专为提供对字节宽闪速存储器进行编程所必需的 12V ±5% 输出而设计。输出将从低至 4.75V 的输入电压提供高达 30mA 电流,并未采用任何电感器。只需 4 个外部电容器即可构成一款尺寸极小的完整表面贴装型电路。
TTL 兼容型停机引脚可以直接连接至一个微处理器,并把电源电流减小至低于 0.5μA。LTC1262 提供了改善的停机电流性能,且所需的外部组件少于同类竞争解决方案。
LTC1262 采用 8 引脚 PDIP 封装或 SO-8 封装。
- 12V 闪速存储器编程电源
- 紧凑型 12V 运放电源
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1262CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1262CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1262CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1262IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1262IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1262CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1262CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1262CN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1262CS8#PBF | 量产 | |
LTC1262CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1262IS8#PBF | 量产 | |
LTC1262IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1262CS8#PBF | 量产 | |
LTC1262CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1262IS8#PBF | 量产 | |
LTC1262IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1262
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1262的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论