LTC1261

量产

开关电容器稳压负输出转换器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从单个正电源产生稳定的负电压
  • 可从一个 3V 电源提供稳定的 -5V 输出
  • REG 引脚负责指示输出处于调节状态
  • 低输出纹波:5mV (典型值)
  • 电源电流:600μA (典型值)
  • 停机模式可将电源电流减小至 5μA
  • 高达 15mA 的输出电流
  • 可调或固定输出电压
  • 只需 3 个或 4 个外部电容器
  • 采用 SO-8 封装
LTC1261
开关电容器稳压负输出转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1261
  • LTC1261CS8
  • LTC1261CS8-4
  • LTC1261CS8-4.5
  • LTC1261LCS8
  • LTC1261LCS8-4
  • LTC1261LCS8-4.5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1261的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览