LTC1258

量产

微功耗低压差基准电压源

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200mV 最大压差 (在 10mA 输出电流条件下)
  • 4μA 典型静态电流
  • 0.15% 最大初始准确度 (S8)
  • 无需输出电容器
  • 输出供应 10mA 电流,吸收 2mA 电流
  • 40ppm/℃ 最大漂移 (S8)
  • 电压选项:2.5V、3V、4.1V、5V 和可调
  • 采用小型 MSOP 封装
LTC1258
微功耗低压差基准电压源
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1258的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论