LTC1144
量产带关断功能的宽输入范围开关电容电压转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
-
宽工作电源电压范围:2V 至 18V
-
BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
-
15V 至 -15V 电源的简单转换
-
低输出电阻:120Ω (最大值)
-
利用 SHDN 引脚将停机模式电源电流减小至 8μA
-
开路电压转换效率:99.9% (典型值)
-
电源转换效率:93% (典型值)
-
简单易用
LTC®1144是一款单芯片CMOS开关电容电压转换器。它在2V至18V的输入范围内执行从正到负的电源电压转换,从而产生–2V至–18V的互补输出电压。仅需两个非关键的外部电容即可提供充电泵和电荷储存器功能。
该转换器有一个内部振荡器,它可以被外部时钟过驱或在连接到电容器时减慢速度。该振荡器在无负载时以10kHz频率运行。此外,如果将BOOST引脚连接至V+,则还可获得音频频段之外的更高频率。SHDN引脚将电源电流减小至8μA,可在转换器不用时节省功耗。
LTC1144包含一个内部振荡器、二分频、电压电平移位器和4个功率MOSFET。一个特殊的逻辑电路将防止功率N沟道开关基板接通。
应用
-
转换15V至±15V电源
-
低成本负电源
-
数据采集系统
-
LTC1044或7660的高压升级版本
-
分压和倍压
-
汽车应用
-
带壁式适配器/充电器的电池系统
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
LTC1144CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1144CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1144CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1144IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1144IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1144IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1144CN8#PBF | 量产 | |
LTC1144IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1144CN8#PBF | 量产 | |
LTC1144IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1144CN8#PBF | 量产 | |
LTC1144IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LTC1144CS8#PBF | 量产 | |
LTC1144CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1144IS8#PBF | 量产 | |
LTC1144IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1144CS8#PBF | 量产 | |
LTC1144CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1144IS8#PBF | 量产 | |
LTC1144IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1144
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1144的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论